Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Standard Aluminum Horizontal Slider Window, 2' 0" to 6' 0" Window Width, 1' 0" to 6' 0" Window Height

Número de Artículo: milgard-702
Fabricante: Milgard Windows and Doors
Familia del producto: Horizontal Sliding Windows
Grupo del producto: Standard Aluminum
Fecha de publicación: 2018-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Milgard's standard aluminum sliding window is popular for satisfying bedroom egress requirements, as an easy-opening window over kitchen counters and sinks, and for providing a contemporary look. Opens without using any exterior or interior space.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Windows - Opening Slide
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Número OmniClass: 23-17 13 00
Título OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nombre Valor
U Value 0.5 — 0.52

Milgard Windows and Doors

Properties

Nombre Valor
Window Height 1' 0" to 6' 0"
Window Width 2' 0" to 6' 0"
Minimum Egress Width 4' 0"
Glass Type P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite
Exterior Frame Color White | Tan | Clear Anodized | Bronze Anodized
Interior Frame Color White | Tan | Clear Anodized | Bronze Anodized
Hardware Color White | Tan | Clear Anodized | Bronze Anodized

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.