Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Structural Decking LTP150

Número de Artículo: ltp-150
Fabricante: Lindab
Familia del producto: Steel profiles
Grupo del producto: Structural Decking
Anchura (mm): 840
Altura (mm): 153
Fecha de publicación: 2018-01-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Material principal: Galvanized steel
Material secundario:
Diseñado en: Hungary
Fabricado en: Hungary

Categoría BIMobject: Construction - Roof
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Steel profiles
código UNSPSC: 30102304
Uniclass 1.4 Código: JG30
Uniclass 1.4 Descripción: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs Decking
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Descripción: Metal profiled sheets
NBS Reference Código: 20-10-20
NBS Reference Descripción: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
Número OmniClass: 23-13 39 33
Título OmniClass: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Este producto es apto en :
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nombre Valor
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.