Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Mirror Series - Fixed Tilt Accessible Mirror Series WTM-1830

Número de Artículo: ketcham-mirror-series-fixed-tilt-accessible-mirror-wtm-1830
Fabricante: Ketcham Medicine Cabinets
Familia del producto: Mirrors
Grupo del producto: Mirror Series - Fixed Tilt Accessible Mirror
Anchura (Pulgadas): 18
Altura (Pulgadas): 30
Profundidad (Pulgadas): 1
Fecha de publicación: 2018-05-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

The Fixed Tilt Accessible Mirror is an excellent choice for areas where glass is not suitable. The handicap accessible mirror is made of high quality type 304 stainless steel or steel finished in a white baked enamel.

Features

  • Handicap Accessible Fixed Tilt Mirror
  • Stainless Steel - 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • White Enamel - 20 gauge steel finished in a white baked enamel finish
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Four slotted mounting holes complete with hardware
  • Integral screw head lock
  • Mirror frame tapers from 4" tilt on top of mirror to 1"






Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Sanitary - Storage
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Título OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este producto es apto en :
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Nombre Valor
Depth 1
Height 30
Width 18

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.