Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Oak Chamois

Número de Artículo: oakchamois596511
Fabricante: Kährs
Familia del producto: Kährs Avanti
Grupo del producto: Canvas Collection
Anchura (mm): 1860
Altura (mm): 13
Profundidad (mm): 127
Fecha de publicación: 2018-03-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Oak Chamois features a 1-strip design and matt finish. Apperance is rustic, with knots and color variations from light to dark.

Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEK15GW185


Material principal: Wood
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Flooring - Wood
Clasificación IFC: Floor
Uniclass 1.4 Código: JM42
Uniclass 1.4 Descripción: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Código: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Descripción: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Código: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Descripción: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-15 17 13 11
Título OmniClass: Wood Flooring
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Nombre Valor
Installation Method Floating;Glue Down
Length 1860
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 13
Width 127

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.