Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Pocket window 1 rail 2 leafs

Número de Artículo: KLBG1R-2VTX
Fabricante: K.LINE
Familia del producto: Coulissants
Grupo del producto: KL-BG
Fecha de publicación: 2017-10-18
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Windows - Opening Slide
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descripción: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Número OmniClass: 23-17 13 00
Título OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nombre Valor
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.