Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Interior Door Sound 201DB Single

Número de Artículo: int_door_sound_201db_single
Fabricante: JELD-WEN Northern Europe
Familia del producto: Interior doors
Grupo del producto: Sound
Fecha de publicación: 2018-03-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.


Material principal: Wood
Material secundario: Wood
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland

Categoría BIMobject: Doors - Door sets
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Frame Material Wood
Material - Core Wood Fibre

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.