Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

HB 30/19

Número de Artículo: HB-30_19
Fabricante: Isotex
Familia del producto: Walls
Grupo del producto: HB
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 250
Profundidad (mm): 500
Fecha de publicación: 2018-01-24
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Bloque encofrado de conglomerado madera cemento para paredes de carga internas. Aislamiento Acustico Rw=55 dB, Resistenza al fuego REI 120, Aislamiento termico U=0,68 W/m²K

Paredes portantes exteriores e interiores construidas con bloques de encofrado Isotex® de conglomerado de madera-cemento con conformaciones en H, densidad 510 ±10% kg/m³ colocados en seco, con medio bloque de desfase, para verter in situ cada 5-6 hiladas, con una única cavidad de unión para el hormigón.
La pared terminada resultará armada con barras de acero tanto horizontal como verticalmente con 25 cm de distancia y con vertido de hormigón de consistencia no inferior a S4.
Completan la gama de bloques una serie de piezas especiales tales como: medio bloque, bloque de esquina, bloque bordillo de forjado, bloque dintel, bloque pilar.
Los bloques deberán contar con el marcado CE en conformidad con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo y la norma armonizada europea UNI EN 15498, las certificaciones sobre los valores de transmitancia térmica “U” según las normas europeas UNI EN ISO 6946, UNI 10355 y EN 10211, características térmicas dinámicas e higrométricas tal como se encuentra previsto por el D.P.R. 59/09 de Italia, pruebas acústicas según las normas UNI EN ISO 140 y UNI EN ISO 717, pruebas de resistencia al fuego efectuadas con paredes cargadas según las normas EN 1365-1 y EN 13501-2 y certificaciones de materiales conformes a los requisitos para la bioconstrucción emitidos por las entidades encargadas.
Los productores de bloques de encofrado deben caracterizarse según lo previsto por las “directrices para sistemas de construcción de paneles portantes basados en el empleo de bloques de encofrado y hormigón ligeramente armado y vertido in situ” aprobadas por la Primera Sesión del Consejo Superior de Obras


Material principal: Cement
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Walls - External Walls
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Blocks
código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descripción: Blocks
Número OmniClass: 23-15 15 21
Título OmniClass: Wall Blocks
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands