Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Window double UPVC-ALU Internorm KF410 3

Número de Artículo: Internorm_window_KF410_modell-3
Fabricante: Internorm
Familia del producto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Grupo del producto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Fecha de publicación: 2016-12-15
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
The completely flush transition of frame and sash combines KF 410 to one unit. Once the frame is rendered into the brickwork on three sides, only the narrow, square-edged sash frame remains visible. The frame is insulated gapless through the new insulation technology and thermal insulation is considerably improved.

  • Thermal insulation (in W/m2K): Uw as low as 0.62S
  • Sound reduction (in dB): up to 45
  • Security: RC1, RC2
  • Locking: concealed
  • Construction depth (in mm): 93


Material principal: PVC
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Austria
Fabricado en: Austria

Categoría BIMobject: Windows - Opening Hinge
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Descripción: Window systems
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
Número OmniClass: 23-17 13 17
Título OmniClass: Plastic Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands