Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

CERAPLAN III single lever one hole basin mixer with pop-up waste, low pressure

Número de Artículo: B0709
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: CERAPLAN III
Grupo del producto: Basin Mixer
Fecha de publicación: 2018-04-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
CERAPLAN III single lever one hole basin mixer with pop-up waste, low pressure


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 2.05

Categoría BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descripción: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Color Steel
Height 144
Length 163
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.