Número de Artículo: | B0702 |
---|---|
Fabricante: | Ideal Standard |
Familia del producto: | CERAPLAN III |
Grupo del producto: | Basin Mixer |
Fecha de publicación: | 2018-04-16 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.idealstandard.de/produkte |
---|---|
Instalación URL: | http://www.idealstandard.de/produkte |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación: | |
Descripción técnica: | http://www.idealstandard.de/produkte |
Video tutorial: | |
Código EAN: | 3800861042716 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
http://bimobject.com/es/idealstandard/product/b0702
Material principal: | Brass |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | |
Fabricado en: | |
Peso Neto (kg): | 1.53 |
Categoría BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Código: | L8212 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Fittings |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-79-95 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Wash Basin And Trough Water Supply Fittings |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_96 |
Uniclass 2015 Descripción: | Washbasin manual water supply sets |
NBS Reference Código: | 35-79-95 |
NBS Reference Descripción: | Wash Basin And Trough Water Supply Fittings |
Número OmniClass: | 23-31 11 00 |
Título OmniClass: | Faucets |
Nombre | Valor |
---|---|
Color | Steel |
Height | 129 |
Length | 146 |
Material | Brass |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.