Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

CERAMIX BLUE PICCOLO single lever one hole basin mixer with pop-up waste

Número de Artículo: A5651
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: CERAMIX BLUE
Grupo del producto: Basin Mixer
Fecha de publicación: 2018-04-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
CERAMIX BLUE PICCOLO single lever one hole basin mixer with pop-up waste


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 1.96

Categoría BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descripción: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Color Steel
Connection Size 35
Height 132
Length 117
Material Brass
Pipe Connection 35
Valve Type G 3/8

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.