Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

CERAPLUS thermostatic exposed shower mixer

Número de Artículo: A4093
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: CERAPLUS
Grupo del producto: Shower Mixer
Fecha de publicación: 2018-04-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
CERAPLUS thermostatic exposed shower mixer


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 3.04

Categoría BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descripción: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descripción: Shower manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descripción: Shower Mixers
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Color Steel
Connection Size 70
Length 287
Material Brass
Width 136

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.