Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Floor boxes BDS-C45

Número de Artículo: floorbox
Fabricante: IBOCO
Familia del producto: Underfloor trunking systems
Grupo del producto: Service units and installation units
Fecha de publicación: 2018-01-22
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Material principal: Plastic
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Electrical - Installations
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
código UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Código: L7822
Uniclass 1.4 Descripción: Trunking
Uniclass 2.0 Código: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Descripción: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Código: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Descripción: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Código: 70-11-90
NBS Reference Descripción: Trunking
Número OmniClass: 23-35 33 19
Título OmniClass: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Este producto es apto en :
Europe
  • France

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.