Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

DOCK PORCELÁNICO 20 MM

Número de Artículo: DOCK_PORCELANICO_20
Fabricante: Grespania
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Porcelain tiles
Anchura (mm): 603
Altura (mm): 603
Profundidad (mm): 20
Fecha de publicación: 2015-07-16
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (4)
Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descripción: Ceramic Slates

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.