Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

CITY + PARK + CENTER

Número de Artículo: CITY_PARK_CENTER
Fabricante: Grespania
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Porcelain tiles
Anchura (mm): 600
Altura (mm): 600
Profundidad (mm): 15
Fecha de publicación: 2015-07-16
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (6)
Porcelánico técnico, estilo piedra, tres acabados, cuatro colores y dos formatos diferentes disponibles. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Piezas táctiles complementarias en seis colores y dos acabados. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descripción: Ceramic Slates

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.