Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

ALSACIA

Número de Artículo: ALSACIA
Fabricante: Grespania
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Wall tiles
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 315
Profundidad (mm): 9
Fecha de publicación: 2015-07-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Gres de pasta blanca rectificado color blanco brillante. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descripción: Ceramic Slates

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.