Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Transit 2S2

Número de Artículo: GER-HAB-TRST-2S2
Fabricante: Gerflor
Familia del producto: Sols - Isophoniques PVC Habitat U2S
Grupo del producto: Transit
Anchura (mm): 2000
Altura (mm): 2.75
Profundidad (mm): 30000
Fecha de publicación: 2018-07-12
Número de edición: 3
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Produit uniquement disponible en France

Product only available in France

Produit uniquement disponible en France

Product only available in France


Material principal: PVC
Material secundario: PVC
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Flooring - Vinyl
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Flooring
código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L53
Uniclass 1.4 Descripción: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descripción: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42
Uniclass 2015 Descripción: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Código: 20-42
NBS Reference Descripción: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-15 17 00
Título OmniClass: Floor Coverings
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • France

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.