Publique sus productos
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Archivados

    Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)

    Conjunto Mueble + Lavabo Emma.

    Colores/Acabados: 01 Blanco Brillo, 17 Gris Brillo.

    Mueble con lavabo de líneas sencillas y elegantes. Un plus de modernidad y estilo favorecido por los tiradores que lo decoran.

    Especificaciones
    • Características técnicas:

      - Cuerpo y frente: MDF lacado. Acabados: lacado blanco brilllo y lacado gris brillo.

      - Herrajes de alta gama: guías de extracción total con amortiguación.

      - 3 Cajones. 4 Patas.

      - Columna: 2 puertas con tirador. Reversible.

      - Espejo: 80 x 60 cm. Luna pulida 5 mm. Ilumninación led 15W.


    Especificaciones técnicas
    • Referencia79315XX
    • Familia de productoÁgata
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)882
    • Ancho (mm)997
    • Profundidad (mm)453
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioVitrochina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño