Publique sus productos
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bañera con bastidor, desagüe y 2 reposacabezas.

    Faldón negro "L" derecha.

    La bañera FLEX CENTER, por sus amplias dimensiones y sus dos reposacabezas, está pensada para compartir un baño relajante.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65572
    • Familia de productoFlex Center
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures