Publique sus productos
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Archivados

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Bañera de acero esmaltado encastrada.

    La bañera Ópera para encastrar, fabricada en acero de gran expesor, cuenta con antideslizante de aportación, lo que permite una mayor seguridad al bañarnos.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6303401
    • Familia de productoÓpera
    • Grupo de productosSteel bath
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)415
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures