Publique sus productos
Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.
Gala

Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.

Monomando de lavabo con caño alto y largo.

Cartucho ecológico.
Enlace de alimentación flexible de 3/8''.
Aireador ecológico con limitador de caudal.
Instalación con válvula up-down.

Monomando de lavabo con caño alto y largo, especial para lavabos de sobre-encimera sin orificio de grifería.
Incluye cartucho ecológico y aireador antivandálico. La combinación de ambos en la misma pieza permite un ahorro del 60% en el consumo de agua. Además incorpora la tecnología energy smile que permite ahorro de energía.

Especificaciones técnicas
  • Referencia39312
  • Familia de productoBalance
  • Grupo de productosTaps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets