Publique sus productos
Balance Single lever Wash-basin mixer.
Balance Single lever Wash-basin mixer.
    Gala

    Balance Single lever Wash-basin mixer.

    Monomando de lavabo.

    Cartucho ecológico.
    Enlace de alimentación flexible de 3/8''.
    Aireador ecológico con limitador de caudal.
    Instalación con válvula up-down.

    Elegante propuesta de marcado diseño tubular en el monomando de lavabo BALANCE.
    Incluye cartucho ecológico y aireador antivandálico. La combinación de ambos en la misma pieza permite un ahorro del 60% en el consumo de agua. Además incorpora la tecnología energy smile que permite ahorro de energía.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia39310
    • Familia de productoBalance
    • Grupo de productosTaps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets