Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Pelee Downlight

Número de Artículo: pelee-downlight
Fabricante: Focus Lighting
Familia del producto: Indoor
Grupo del producto: Downlight
Anchura (mm): 160
Altura (mm): 20
Fecha de publicación: 2018-06-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

Pelée Downlight is characterized by the inner conical circles, ensuring a comfortable, non-glaring spread of light.

The inner conical circles of the Pelée downlighters contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The family comprises luminaires to be recessed, surface-mounted, or suspended. 

The many variants make the family flexible and easy to use. 

Material Cast aluminium
Mounting To be recessed
Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates
Ø155-158 mm in 15-35 mm plates
Clearances Horizontally: min 45 mm
Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge
Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2
Classification IP20, class I
Weight 0.85 kg


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark
Peso Neto (kg): 1

Categoría BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Clasificación IFC: Lamp
nombre UNSPSC: Lamps and lightbulbs
código UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Código: L7474
Uniclass 1.4 Descripción: Lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descripción: Lamps
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Número OmniClass: 23-35 45 15
Título OmniClass: Lamps
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.