Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

EFA-SRT®

Número de Artículo: efa_non_insulated
Fabricante: EFAFLEX
Familia del producto: High-Speed Doors
Grupo del producto: Non-insulated Doors
Anchura (mm): 6000
Altura (mm): 6000
Fecha de publicación: 2017-04-27
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
La puerta para apiladoras altamente resistente
La EFA-SRT® es verdaderamente polifacética. Es ideal como puerta para interiores o como medida adicional para el cierre de naves. Para cualquier apertura que sea atravesada por apiladoras con gran frecuencia, la puerta de accionamiento rápido enrollable de EFAFLEX es la solución de calidad

Disponible el diseño para salas blancas o estancias higiénicas
Opcionalmente con protección contra embestidas
Puerta de interior muy resistente
Apertura de hasta 2,0 m/s
Cierre de hasta 0,75m/s
Hasta 150.000 ciclos de carga p.a.
Modelos estándar con una anchura de 6.000mm y altura de 6.000mm. Certificado con las calidades de rendimiento según DIN EN 13241-1


Material principal: Steel
Material secundario: PVC
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Doors - Industrial
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-40
Uniclass 2.0 Descripción: Industrial Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_20_40
Uniclass 2015 Descripción: Industrial doorset systems
NBS Reference Código: 25-30-20-40
NBS Reference Descripción: Industrial Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 34 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Industrial Doors
Número OmniClass: 23-17 11 17 25 11
Título OmniClass: Roller Shutter Overhead Plastic Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands