Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Starck 3 Toilet close-coupled 012809

Número de Artículo: starck-3-toilet-close-coupled-012809
Fabricante: DURAVIT
Familia del producto: Starck 3
Grupo del producto: Toilet close-coupled
Anchura (mm): 655
Profundidad (mm): 360
Fecha de publicación: 2017-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
(without cistern)|washdown model|Outlet for Vario connector set, for horizontal and vertical outlet, length adjustable from 70 - 210 mm, and vario connecting bend, vertical outlet from 200 - 240 mm

  • 0128090064: Toilet close-c. Starck 3 white Vario outl.,washd.,closed,GB/4.5L
  • 01280900001: Toilet close-c. Starck 3 white vario outl., washdown, closed WG
  • 0128090000: Toilet close-coupled 655mm Starck3 white, washdown, vario outl.btw
  • 01280900641: Toilet close-c. Starck 3 white,WG Vario outl.,washd.,closed,GB/4.5L


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 31.2

Categoría BIMobject: Sanitary - Toilets
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_93
Uniclass 2015 Descripción: Urinal and WC fittings
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descripción: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets
CSI UniFormat II Code: D2030
CSI UniFormat II Title: Sanitary Waste

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.