Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Número de Artículo: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Fabricante: DURAVIT
Familia del producto: P3 Comforts
Grupo del producto: Handrinse basin
Anchura (mm): 250
Profundidad (mm): 500
Fecha de publicación: 2017-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 8.9

Categoría BIMobject: Sanitary - Basins
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descripción: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Número OmniClass: 23-19 31 17
Título OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.