Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ 252909

Número de Artículo: me-by-starck-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-252909
Fabricante: DURAVIT
Familia del producto: ME by Starck
Grupo del producto: Toilet wall mounted Duravit Rimless
Anchura (mm): 570
Profundidad (mm): 370
Fecha de publicación: 2017-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
rimless|washdown model|EWL class 1

  • 2529090000: Toilet WM 570mm ME by STARCK white washdown, Durafix, Rimless
  • 2529092000: Toilet WM 570mm ME by STARCK white washdown, Durafix, Rimless, HyG 25290900001: Toilet WM 570mm ME by STARCK white washdown, Durafix, Rimless, WG


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 26

Categoría BIMobject: Sanitary - Toilets
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_93
Uniclass 2015 Descripción: Urinal and WC fittings
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descripción: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets
CSI UniFormat II Code: D2030
CSI UniFormat II Title: Sanitary Waste

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.