Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

DuraStyle Vanity basin 037260

Número de Artículo: durastyle-vanity-basin-037260
Fabricante: DURAVIT
Familia del producto: DuraStyle
Grupo del producto: Vanity basin
Anchura (mm): 600
Profundidad (mm): 430
Fecha de publicación: 2017-01-11
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (9)
countertop basin|without overflow|without tap platform

  • 03726000001: Vanity basin 60 cm DuraStyle white countertop, w/o OF, w/o TP, WG
  • 0372600000: Vanity basin 60 cm DuraStyle white countertop, w/o OF, w/o TP


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 9.5

Categoría BIMobject: Sanitary - Basins
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_70
Uniclass 2015 Descripción: Recessed wash basins
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Número OmniClass: 23-19 31 17
Título OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.