Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

DORMA Hüppe VARIFLEX 100 GRD-5

Número de Artículo: VARIFLEX-GRD5_001-1
Fabricante: dormakaba
Familia del producto: Dividing
Grupo del producto: Movable Walls
Fecha de publicación: 2015-05-04
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (14)
  • Movable sound insulated partition
  • Sound insulation value up to Rw 57 dB (acc. EN 20140 laboratory value)
  • Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
  • Element thickness 100 mm
  • Element width from 600 mm to 1250 mm
  • Clear height from 2000 mm to 14500 mm (higher on request)
  • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
  • Optional element types for pass doors
dormakaba - www.dormakaba.com

Movable Wall
Movable Walls
Moveable Wall
Moveable Walls
Operable Partition
Operable Partitions


Material principal: Wood
Material secundario: Metal
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Walls - Other
Clasificación IFC: Wall
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descripción: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Código: 25
NBS Reference Descripción: Wall And Barrier Elements
COBIe Type Category: Wall_MOVABLE
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands