Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Árbol de Navidad

Número de Artículo: xmastree
Fabricante: BIMobject (Demo)
Familia del producto: Charity
Grupo del producto: Children of the World
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 3500
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2017-12-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
¡Felices Navidades! Aquí tenéis un árbol de navidad completamente paramétrico, disponible para la descarga en diversos formatos.

Que paséis unos días estupendos. Ah, y ¡feliz Año Nuevo!

El equipo de BIMobject®

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Material principal: Wood
Material secundario: Acrylic
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 17

Categoría BIMobject: Landscaping - Other
Clasificación IFC: Furnishing Element
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nombre Valor
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm
Test BOPCs

Test BOPCs

testing for BOPCs functionality

Nombre Valor
I am a new test me too https://bimobject.com
This is a type test (locked) This is a type test (locked)
This is a type test (unlocked) This is a type test (unlocked)
This is an instance test (locked) This is an instance test (locked)
This is an instance test (unlocked) This is an instance test (unlocked)

ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Nombre Valor
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.