Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

M2

Número de Artículo: cle-met-2
Fabricante: Clestra
Familia del producto: Internal partitions
Grupo del producto: Relocatable partitions
Profundidad (mm): 83
Fecha de publicación: 2016-06-01
Número de edición: 2
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (6)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Walls - Internal Walls
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Panels or paneling
código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descripción: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descripción: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descripción: Panel Partition Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • France

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.