Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Incrustado

Cembrit Transparent

Número de Artículo: fac_cem_true
Fabricante: Cembrit
Familia del producto: Facade
Grupo del producto: Cembrit Transparent
Anchura (mm): 1220
Altura (mm): 3040
Fecha de publicación: 2016-12-19
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Strength and character
Cembrit Transparent facade boards combine the textured nuances and natural characteristics of the base board with a long lasting performance of the transparent top coat.
The colour added to the fibre cement reveals and highlights the fibres and other raw materials that provide its strength and character. The extremely durable transparent coating then protects the board and ensures a smooth surface with a long service life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Material principal: Fibercement
Material secundario:
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Walls - Cladding
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L5
Uniclass 1.4 Descripción: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.