Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Cembrit Cover

Número de Artículo: fac_cem_metro
Fabricante: Cembrit
Familia del producto: Facade
Grupo del producto: Cembrit Cover
Anchura (mm): 1220
Altura (mm): 3040
Fecha de publicación: 2016-12-19
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
World of colours
Cembrit Cover is the ideal solution if you prefer the strongest colours and bolder design statements. The natural grey fibrecement core is completely covered by a layer of water-based acrylic paint,
with 26 standard Cembrit colours and more than 2000 NCS®© colours to choose from. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Material principal: Fibercement
Material secundario:
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Walls - Cladding
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L5
Uniclass 1.4 Descripción: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.