Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Plum butaca

Número de Artículo: Plum_565
Fabricante: Capdell
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Descalzadoras
Anchura (mm): 990
Altura (mm): 670
Profundidad (mm): 810
Fecha de publicación: 2018-05-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

Diseñada por Claesson Koivisto Rune. 

La colección Plum ha sido cuidadosamente diseñada para resultar suave y acogedora. Como si se tratara de un abrazo, el perfil y las formas redondeadas que dan a la colección su carácter no son estrictamente matemáticas, sino una combinación de curvas que se enlazan de forma progresiva. Debe funcionar en cualquier circunstancia, ya sea en el lobby de un hotel o en el salón de una vivienda; por eso se ha dedicado mucha atención a esculpir los volúmenes de cada pieza desde todos los ángulos, incluso desde la parte trasera.


Material principal: Wood
Material secundario: Fabric
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 32

Categoría BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Clasificación IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8533
Uniclass 1.4 Descripción: Seating, office chairs
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_48
Uniclass 2015 Descripción: Lounge chairs
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Número OmniClass: 23-21 23 13 21
Título OmniClass: Residential Chaises Lounges
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic id 1263263
Architonic Product URL https://www.architonic.com/es/product/capdell-plum-565/1263263
Designer Claesson Koivisto Rune
Designer Profile https://www.architonic.com/es/microsite/claesson-koivisto-rune/5203188

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Nombre Valor
Material Wood structure, fire retardant foam, fabric

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.