Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Moon light sillon madera

Número de Artículo: Moon_light_663_MD4
Fabricante: Capdell
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Chair
Anchura (mm): 590
Altura (mm): 740
Profundidad (mm): 550
Fecha de publicación: 2018-04-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

Diseñada por Gabriel Teixidó. 

La multifuncionalidad es una de las características de la colección MOON, dos carcasas de asiento y diferentes bases permiten adecuar su aspecto a cualquier espacio o uso, reuniones, comer, esperar, relajarse en casa, en la oficina, en el hotel... con un denominador común: comodidad y estética. MOON tiene tantas caras como la luna.


Material principal: Wood
Material secundario: Fabric
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 6.5

Categoría BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Clasificación IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8222
Uniclass 1.4 Descripción: Chairs
Uniclass 2.0 Código: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Descripción: Office Chairs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_22
Uniclass 2015 Descripción: Dining chairs
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Número OmniClass: 23-21 21 33 13
Título OmniClass: Commercial Restaurant Chairs
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic id 1183794
Architonic Product URL https://www.architonic.com/es/product/capdell-moon-light-663md4/1183794
Designer Gabriel Teixido

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Bench Material Wood structure, foam, fabric.
Material Wood structure, foam, fabric.

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.