Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

ICS silla madera

Número de Artículo: ICS_505MD4
Fabricante: Capdell
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Chair
Anchura (mm): 560
Altura (mm): 810
Profundidad (mm): 530
Fecha de publicación: 2018-04-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

Diseñada por Fiorenzo Dorigo. 

ICS es una colección polivalente que parte de una carcasa de estrutura metálica revestida de poliuterano inyectado de gran resistencia, flexibilidad y ligereza visual. Sus tapizados y el uso de diversos materiales de soporte, como la madera y el metal, hacen de Ics un asiento adecuado para su uso en el hogar y en instalaciones, que se adapta a todos los ambientes, desde los más informales hasta los más sofisticados.


Material principal: Firm Foam
Material secundario: Wood
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 7

Categoría BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8222
Uniclass 1.4 Descripción: Chairs
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_22
Uniclass 2015 Descripción: Dining chairs
NBS Reference Código: 35-12-22
NBS Reference Descripción: Domestic Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Número OmniClass: 23-21 23 13
Título OmniClass: Residential Seating
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic id 1234013
Architonic Product URL https://www.architonic.com/es/product/capdell-ics-505-md4/1234013
Designer Fiorenzo Dorigo

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Bench Material Injected foam, fabric
Material Injected foam, fabric

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.