Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Concord taburete

Número de Artículo: Concord_529V
Fabricante: Capdell
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Barstools
Anchura (mm): 470
Altura (mm): 780
Profundidad (mm): 470
Fecha de publicación: 2018-05-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

Diseñada por Claesson Koivisto Rune. 

La colección Concord comprende un gran número de variantes a partir de la estructura básica compuesta por una, dos o tres piezas horizontales de madera contrachapada curvada que se combinan en distintos tamaños y acabados: tapizados, madera vista o combinaciones mixtas.
La base está disponible en diferentes configuraciones para uso residencial o contract.


Material principal: Steel
Material secundario: Wood
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 7

Categoría BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8224
Uniclass 1.4 Descripción: Stools
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_85
Uniclass 2015 Descripción: Stools
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Seating
Número OmniClass: 23-21 21 33 11
Título OmniClass: Commercial Bar Stools
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic Product URL https://www.architonic.com/es/product/capdell-concord-529-m/1234080
Designer Claesson Koivisto Rune

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Bench Material Wood, foam, fabric
Material steel, wood, foam, fabric

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.