Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Ava silla

Número de Artículo: Ava_464
Fabricante: Capdell
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Chair
Anchura (mm): 540
Altura (mm): 770
Profundidad (mm): 520
Fecha de publicación: 2018-05-30
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (11)

Diseñada por Carlos Tiscar.

La silla Ava tiene una marcada personalidad hecha de contrastes.
El volumen general, de sólida construcción, está formado por piezas de poco espesor en madera de haya y sus patas de sección plana se enriquecen visualmente gracias al biselado.
La composición del conjunto, a base de líneas rectas ligeramente inclinadas, le otorga un aspecto sereno, con un carácter de mueble transversal capaz de integrarse en ambientes privados o de instalación.


Material principal: Beech
Material secundario: Fabric
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 7

Categoría BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8342
Uniclass 1.4 Descripción: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Seating
Número OmniClass: 23-21 21 33 17
Título OmniClass: Commercial Restaurant Seating Units
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic id 1153761
Architonic Product URL https://www.architonic.com/es/product/capdell-ava-646/1153761
Designer Carlos Tiscar

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Bench Material Beech wood
Leg Material Wood
Material Wood, fabric, foam

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.