Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Válvula termostatizable para mandos termostáticos y electrotérmicos

Número de Artículo: 455
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-01-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
La válvula termostatizable serie 455 se puede aplicar a los radiadores de instalaciones monotubo o bitubo.
Se puede equipar con mandos termostáticos, electrotérmicos o de radiofrecuencia para regular la temperatura ambiente de modo automático. Se instala en la conexión inferior del radiador, que se utiliza tanto para la entrada como para la salida del fluido.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Other
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The 455 series convertible radiator valve can be used both on one-pipe and two-pipe radiator systems. It is fitted for thermostatic control head, thermo-electric actuator and radio wave control, to automatically regulate the ambient temperature. The valve must be installed only at the radiator lower connection, which is used both as medium inlet and medium outlet.
Material Brass
Unit Weight 0.61 kg — 0.82 kg

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.