Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Válvulas high-style para radiadores toalleros

Número de Artículo: 4001
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-01-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Las válvulas termostatizables y los detentores se emplean típicamente para el corte y el equilibrado del caudal de fluido en los terminales de los sistemas de climatización. Los mandos termostáticos, en cambio, se utilizan para mantener automáticamente la temperatura ambiente en el valor deseado. A tal fin, las válvulas termostatizables se pueden transformar de manuales en termostáticas mediante la simple sustitución del mando convencional por un mando termostático.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Other
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application HVAC
Assembly Code D30
Description Convertible radiator valves and lockshields are typically used to shut off and balance the flow rate of medium on the terminal emitters of heating and air-conditioning systems. Whereas thermostatic control head are used in automatically regulating the ambient temperature on the set value: for this purpose convertible radiator valves can be converted from manual to thermostatic by simply replacing the control knob with the thermostatic control.
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.