Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Detentor. Conexiones

Número de Artículo: 341-343
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-01-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Las siguientes series de válvulas termostatizables se utilizan generalmente para cortar el fluido en las unidades terminales de las instalaciones de climatización. Estas particulares válvulas se pueden transformar de manuales a termostáticas cambiando simplemente el mando de maniobra con un mando termostático. De esta manera se puede mantener automáticamente constante, al valor establecido, la temperatura ambiente del cuarto en donde se han instalado. Estas válvulas están dotadas de un especial enlace con junta hidráulica de goma para la conexión con el radiador en modo rápido y seguro, sin utilizar ningún otro sellante.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Other
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application HVAC
Application HVAC
Assembly Code D30
Assembly Code D30
Description The following series of manual and lockshield valves are typically used for controlling and regulating the fluid flow in heat emitters of central heating systems. They are supplied with a special tailpiece with rubber hydraulic seal, permitting quick, safe connection to the radiator without the use of additional sealing materials.
Description The following series of manual and lockshield valves are typically used for controlling and regulating the fluid flow in heat emitters of central heating systems. They are supplied with a special tailpiece with rubber hydraulic seal, permitting quick, safe connection to the radiator without the use of additional sealing materials.
Material Brass
Material Brass
Unit Weight 0.184 kg — 0.23 kg
Unit Weight 0.184 kg — 0.23 kg

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.