Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Mando termostático

Número de Artículo: 199-200-202-205
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-01-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Las válvulas termostáticas se utilizan generalmente para regular el fluido en los radiadores de las instalaciones de calefacción. Están dotadas de un regulador de mando que, interviniendo automáticamente a la apertura de la válvula, mantiene constante, en el valor establecido, la temperatura ambiente del cuarto en donde se han instalado. De esta manera se previenen aumentos de temperatura, con un sensible ahorro de energía. Estas válvulas están dotadas de un especial enlace con junta hidráulica de goma para la conexión con el radiador en modo rápido y seguro, sin utilizar ningún otro sellante.


Material principal: ABS
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Other
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application Thermostatic control head

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.