Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Intelligent thermostat _BLUEFACE, THINK ,LITE

Número de Artículo: AZControl_AZ6THERMOSTAT
Fabricante: Airzone
Familia del producto: AZControl
Grupo del producto: Airzone Control
Anchura (mm): 92
Altura (mm): 92
Profundidad (mm): 15.85
Fecha de publicación: 2017-11-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Termostatos Blueface
Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva, para el control de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía cable Alimentado a través del bus de conexión Airzone. Disponible en blanco y negro (según mercado).
En función de su sistema y configuración, dispondrá de las siguientes funcionalidades:
- Hasta 6 idiomas disponibles: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.
- Control de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad del sistema/caudal.
- Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
- Función Eco-Adapt/Modo de usuario.
- Función Sleep/Temporizador.
- Control de etapas de configuración.
- Programaciones horarias de temperatura y modo de funcionamiento/modo de usuario.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Información climática (mediante Webserver).

Termostatos Think cable/radio
Interfaz gráfica con pantalla de tinta electrónica de bajo consumo y botones capacitivos, para el control de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía cable/radio. Alimentado a través del bus de conexión Airzone (cable) o mediante batería de botón CR2450 (radio). Disponible en blanco y negro (según mercado).
En función de su sistema y configuración, dispondrá de las siguientes funcionalidades:
- Hasta 6 idiomas disponibles: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.
- Control de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad del sistema/caudal.
- Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
- Función Sleep/Temporizador.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Información climática (mediante Webserver).

Termostatos Lite cable/radio
Termostato con botones capacitivos, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía cable/radio. Alimentado a través del bus de conexión Airzone (termostatos cable) o mediante batería de botón CR2450 (termostatos radio). Disponible en blanco y negro (según mercado).
En función de su sistema y configuración, dispondrá de las siguientes funcionalidades:
- On/Off de la zona.
- Control de temperatura de consigna, en pasos de 1˚C, hasta un máximo de ±3˚C.
- Temperatura base de consigna configurable a través de un termostato Blueface.
- Lectura de la temperatura ambiente y humedad relativa.

Para más información de nuestros productos remítase a www.myzone.airzone.es

Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in http://www.airzone.es/en/thermostats/comparison. Choose the most suitable for your needs.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 616

Categoría BIMobject: HVAC - Air Conditioning
Clasificación IFC: Controller
nombre UNSPSC: Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
código UNSPSC: 40
Uniclass 1.4 Código: JU30
Uniclass 1.4 Descripción: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Código: SS-65-80
Uniclass 2.0 Descripción: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_65_80
Uniclass 2015 Descripción: Air conditioning systems
NBS Reference Código: 65-80
NBS Reference Descripción: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Número OmniClass: 23-27 15 23
Título OmniClass: HVAC Controls
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Control Type Temperature, humidity, efficiency

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.