Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Bits Wall

Número de Artículo: 18850000
Fabricante: Abstracta
Familia del producto: Acoustic
Grupo del producto: Bits Wall
Anchura (mm): 575
Altura (mm): 510
Profundidad (mm): 100
Fecha de publicación: 2017-08-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern.
formations.


Material principal: Fabric
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Furniture - Acoustics
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture