We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

Embed

Leca®Block 75

Unique ref.: LB75
Brand: Weber Saint-Gobain SE
Product family: Leca®
Product group: Produkter
Width (mm): 75
Height (mm): 200
Depth (mm): 500
Date of publishing: 2014-11-13
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Leca® Block 75, 95 och 125 mm är speciellt utformade för att användas till innerväggar. Med hjälp av stödskenor i golv, vägg och tak murar man enkelt en ny vägg.
Blocken är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont. Det förenklar arbetet och sparar tid eftersom det inte krävs någon inpassning.
Snygga sladdragningar inne i blocken
Blocken utformning gör det möjligt att dra t.ex. elrör vertikalt inne i blockens hål samt horisontellt i liggfogen.
ENERGISNÅLA, REJÄLA OCH MILJÖVÄNLIGA VÄGGAR AV LECABLOCK

Egenskaperna för fuktsäkerhet, brand och beständighet gör blocken lämpliga där ibland vanliga lätta innerväggar går bet. Vid bärande väggar rekommenderar vi block som är 95 mm eller bredare.

Material main: Masonry
Material secondary: Masonry
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

Bimobject Category: Masonry
IFC classification: Member
UNSPSC name: Bricks
UNSPSC code: 301316
This product is available in:
Europe
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved