We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

Embed

TC9+TC9

Unique ref.: TC9TC9
Brand: PanelSystem®
Product family:
Product group: Elevation
Width (mm): 500
Height (mm): 2900
Depth (mm): 230
Date of publishing: 2012-12-06
Edition number: 1
Type: Object (single object)

Partición de dos hojas de paneles de yeso reforzados con fibras: dos hojas de 90 mm TC-9 separadas por una cámara de 50 mm de espesor en la que se colocan dos membranas acústicas de 2 mm y 3,25 kg/m2 separadas por una capa de lana mineral de 40 mm y 50 kg/m2.

En las uniones de los paneles con los forjados u otros elementos constructivos (pilares, fachadas, etc.) se interponen bandas de 15 mm de poliestireno elastificado salvo en el suelo, donde se coloca un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.


Material main: Gypsum
Material secondary: Fiber Glass
Designed in: Spain
Manufactured in: Spain
Weight Net (Kg): 0

Bimobject Category: Wall
IFC classification: Wall
UNSPSC name: Acoustic ceiling tiles
UNSPSC code: 30161601

All BIMobjects are real products from real manufacturers confirmed and approved