We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

Embed

Door Arctos 10

Unique ref.: arctos_10_FIN
Brand: Kaso
Product family: Doors
Product group: Security EN 1627
Width (mm): 910
Height (mm): 2110
Date of publishing: 2013-02-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download
Testattua murtoturvaa sertifioidulla murtosuojaovella:

• Asuin- ja liikehuoneistoihin
• Uudis- ja saneerauskohteisiin
• Vakiona Abloy- tai Mottura- avainlukitus
• Saatavissa myös sähköisellä lukituksella
• Laaja väri-, lisävaruste- ja pinnoitevalikoima
• Tilauksesta saatavilla myös mittatilauskokoja
• Helppo asennettavuus
• Käyttötakuu 24 kk


Turvaovi antaa suojaa ammattimurtovarkaita vastaan, jotka ovat varustautuneet mm. sorkkaraudoin. Testattu eurooppalaisen standardin ENV 1627 mukaan murtosuojaluokkaan 3.

Turvaoven paloluokitus on EI 45.

Massiivirunkoinen ovi on ääntä eristävä: äänen eristys on 41 dB. Epämiellyttävät ulkopuoliset äänet, kuten käytävämelu, portaikosta kantautuvat hälyäänet ja hissien käytöstä johtuvat äänet pidetään asuin- ja liiketilojen ulkopuolella.

Material main: Wood
Material secondary: Stainless steel
Designed in: Finland
Manufactured in: Finland
Weight Net (Kg): 90

Bimobject Category: Doors
IFC classification: Door
UNSPSC name: Doors
UNSPSC code: 301715

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved