Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

MARBLE - RV MARBLE PLISSE MATE 30X90,2 RET

Unique ref.: BJ04AW01
Hersteller: Roca
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: MARBLE
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 11
Tiefe (mm): 902
Publishing Datum: 2018-04-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Wall tile with slight marble print. Minimum joint recommended of 1mm.
Cement, satin, rectified.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Building Materials - Tiles
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Tiles and flagstones
UNSPSC Code: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Name Wert
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 902
Material Wall Tiles
Texture Mate
Tile Type Rectified

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.