Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Einbetten

BROADWAY Spa with panels

Unique ref.: 8S3060xx0
Hersteller: Roca
Produkt Familie: Broadway
Produkt Gruppe: BATHS
Breite (mm): 1930
Höhe (mm): 870
Tiefe (mm): 1930
Publishing Datum: 2016-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Spa Broadway with panels


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitary - Bath & Spas
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Bathtubs
UNSPSC Code: 30181501
Uniclass 1.4 Code: L72111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Beschreibung: Baths

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.