Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

BOL 420 Over countertop basin

Unique ref.: 327876xx0
Hersteller: Roca
Produkt Familie: Bol
Produkt Gruppe: BASINS
Breite (mm): 420
Höhe (mm): 230
Tiefe (mm): 420
Publishing Datum: 2015-10-21
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (2)
Over countertop vitreous china basin


Material 1: Vitreous china
Material 2: Vitreous china
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin Systems
NBS Reference Code: 35-65-70-94
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Name Wert
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.